この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

モニタリング素子は、磁気バイアス方式のホール効果半導体で構成されています。 さまざまな増幅率の増幅器が提供されており、幅広い用途に対応します。2 チャネルの内部構造であるため、センサ方向を調整する必要があります。センサにはピン付きの特殊な方向スリーブがあり、簡単に取り付けることができます。
 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 速度センサ製品タイプ  速度

  • センサ技術  ホール効果

電気的特性

  • 電磁両立性  89/336/EWG | EN50081-2 | EN50082-2

  • 供給電圧範囲 (VDC) 4.5 – 16 | 8 – 32

信号特性

  • ターゲット  金属

  • ターゲットの材料 

  • 周波数範囲 (kHz) 0 – 15

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

ハウジングの特徴

  • ハウジングの周囲温度 (°C) -40 – 125

使用条件

  • ケーブルの周囲温度 (°C) -40 – 125

  • コネクタの周囲温度 (°C) -40 – 125

動作/用途

  • 出力信号の詳細  方形波

関連資料

データ シート/カタログ ページ