Q:TE Connectivity(TE)の SOLARLOK 安全ロックは何に使用されていますか。
A:TE Connectivity の SOLARLOK 安全ロックは軽量で、設置作業中に最終的な接続が行われるまでの間、接続されていない PV コネクタを環境からの影響から保護するように設計されています。これらは、最終的な接続を行う前に、粉じん、湿気、異物、および望ましくない接触面への曝露を低減するのに役立ちます。
Q:なぜコネクタを露出したままにせず、SOLARLOK 安全ロックを使用する必要があるのですか。
A:ハーネスや PV ケーブルの設置作業中、通電前にコネクタが接続されないままの状態になることがあり、その結果、粉じん、湿気、異物などの環境要因による汚染を受けやすくなります。SOLARLOK 安全ロックは、この設置段階において、接続されていない PV コネクタを保護し、コネクタの完全性を維持するとともに、設置作業員が保護されていないコネクタ端面に接触するリスクを低減するのに役立ちます。最終的な接続前にコネクタを保護することで、シール性能の低下、導電率の低下、接続品質の悪化、手直し作業、試運転の遅延といった汚染に起因する問題のリスクを低減できるほか、長期的にはホットスポットやアーク発生点といった潜在的な長期信頼性の懸念も軽減されます。
Q:システムの通電および設置完了後も、SOLARLOK 安全ロックをコネクタに取り付けたままにしておくことは可能でしょうか。
A:これらは、長期にわたり露出している状態で、接続されていない PV コネクタを環境要因から保護するように設計されています。
Q:SOLARLOK 安全ロックは、どのようなコネクタに対応していますか。
A:すべての TE コネクタは標準太陽光インタフェースを備えています。SOLARLOK 安全ロックは、SOLARLOK PV5、SOLARLOK 2.0、および SOLARLOK PV4S コネクタに対応しています。
Q:SOLARLOK 安全ロックは、他の代替品と比較してどのような特長がありますか。
A:標準的な粉じんキャップと比較して、これらの製品には、機械的なロック機能、環境に対する密閉性の向上、ラベル貼付機能といった追加の利点があり、安全性、コネクタの保護、および回路の識別性を向上させます。また、最大 2 kV の高電圧太陽光発電用途に対応できるよう設計されており、絶縁機能を備えているため、大規模太陽光発電設備への導入に適しています。
Q:耐候性はありますか。
A:はい。IP65/IP68 の防塵・防水性能と耐紫外線性を備えており、500 時間の湿熱試験(DH500)やレベル 8 の耐塩水噴霧試験を含む、強化された内部検証が行われています。これにより、数日あるいは数週間にわたる現場での曝露後も、露出したインタフェースを保護し続けることができます。
Q:安全ロックの外し方を教えてください。
A:SOLARLOK 安全ロックは、標準的な TE 解除工具を使用して、簡単かつ迅速にロックを解除できるよう設計されています。
Q:太陽光発電システムの長期的な性能に影響はありますか。
A:いいえ。SOLARLOK 安全ロックは、最終的な接続およびシステムの通電前に使用されるため、一度取り外されると、通電中の太陽光発電システムの接続の一部にはなりません。その主な目的は、設置および試運転中に接続されていない PV コネクタを保護し、設置段階での不具合を減らすことにあります。
Q:TE SOLARLOK 安全ロックを使用することで、メリットを得られるのはどのような方ですか。
A:太陽光発電システムの設置業者、EPC 事業者、および O&M チームは、SOLARLOK 安全ロックを活用することで、設置作業中に接続されていない PV コネクタを保護し、通電前の取り扱いの安全性を高め、最終接続前の汚染、手直し、保証請求、および安全上のリスクを低減することができます。