Q:TE Connectivity(TE)の SOLARLOK PV4+ とその他の SOLARLOK コネクタには、どのような違いがありますか。
A:SOLARLOK PV4+ 圧着式コネクタは、DC 2 kV の太陽光発電用高電圧ケーブル用途向けに設計されており、AWG 14 ~ AWG 10(2.5 ~ 6 mm²)に対応しています。SOLARLOK PV5 コネクタは、より太いケーブル サイズに対応しており、大電流用途向けの AWG 8 ~ AWG 6(10 ~ 16 mm²)の導体を使用できます。SOLARLOK 2.0 コネクタは、PV4+ と同様のケーブル サイズに対応していますが、主な違いは取り付け方法にあります。SOLARLOK 2.0 コネクタは、組み立て工程を削減し、現場で迅速かつ簡単に取り付けられるよう設計されています。
Q:TE SOLARLOK 2.0 DC コネクタと PV4+ コネクタは、同じインターフェースを備えていますか。
A:はい。当社の SOLARLOK PV コネクタはすべて、標準太陽光発電用インターフェースを備えています。すべての製品が同じ嵌合インターフェースを採用しているため、製品ラインアップ全体で互換性が確保されています。また、太陽光発電用コネクタに関する UL 6703 および IEC 62852 規格の認証を取得しています。これにより、お客様は高い性能と信頼性を維持しながら、ケーブル サイズや取り付け要件に最適なコネクタをお選びいただけます。
Q:TE SOLARLOK PV4+ コネクタは、一度ロックして使用した後でも、ロックを解除して再使用できますか。
A:SOLARLOK PV4+ コネクタは、適切な取り外しツールを使用して安全にロックを解除できます。また、保守、点検、システム構成の変更時には、互換性のあるコネクタと再嵌合できます。ただし、市販されている他の太陽光発電用コネクタと同様に、すでにケーブルに結線して取り付けたコネクタを取り外し、別のケーブルに再取り付けすることは避けてください。
Q:TE SOLARLOK PV4+ コネクタで許容される絶縁体の最小厚さと最大厚さはどのくらいですか。
A:TE SOLARLOK PV4+ コネクタは、EN 50618/IEC 62930 および UL 4703 規格に準拠した標準的な太陽光発電用ケーブルに対応するよう設計されています。ケーブル サイズが 2.5 ~ 6 mm²(AWG 14 ~ AWG 10)の場合、このコネクタは外径 5.8 ~ 7.2 mm のケーブルに対して適合性が確認されています。指定された外径範囲内のケーブルを使用することで、適切なシール性能、機械的保持力、長期的な電気的性能を確保できます。
Q:TE SOLARLOK PV4+ コネクタの推定製品寿命はどのくらいですか。
A:当社の SOLARLOK PV4+ コネクタは、IEC および UL 規格に基づく試験に合格しています。IEC 試験は欧州の標準的な気象条件下で実施され、過酷な環境でもコネクタが信頼性の高い接続を維持できることを実証しています。加速劣化試験および環境試験の結果に基づき、SOLARLOK PV4+ コネクタは、TE Connectivity の仕様および適用される業界規格に従って設置・運用した場合に、一般的に 25 年を超える太陽光発電設備の長期使用に対する期待に応えられるよう設計されています。
Q:SOLARLOK PV4+ コネクタは防水性能を備えていますか。
A:はい。SOLARLOK PV4+ コネクタは、IP68 の防塵・防水保護等級の要件に基づく試験に合格し、適合性が認められており、水や粉じんの侵入に対して高い耐性を備えています。IP68 試験では、コネクタを水深 1 m の水中に 24 時間浸漬し、その間もシール性能と機能を維持できることを確認しています。TE Connectivity の取り付け手順に従って適切に組み立て、嵌合した場合、SOLARLOK PV4+ コネクタは信頼性の高い環境シール性能を発揮し、過酷な屋外太陽光発電用途における電気接続部の保護に貢献します。この優れたシール性能は、雨や湿気、その他の厳しい気象条件にさらされる環境において、コネクタの長期的な信頼性の確保に貢献します。