この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 照明器具用コネクタの形状  プラグ/リセプタクル

  • 照明製品のタイプ  コネクタ

  • 接続タイプ  電線対電線

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 列数  1

  • 極数  1 | 2 | 3

電気的特性

  • 動作電圧 (最大) (VAC) 400

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 5

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ピッチ (mm) 2.5

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 18 – 22

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 認可規格製品に適合  UL 1977

関連資料

データ シート/カタログ ページ