この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  ハウジング

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

  • 接続タイプ  電線対基板

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 挿入力 (Newton) 5.88

  • 極数  2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13

  • 列数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 250

  • 動作電圧 (VAC) 50 | 250

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ピッチ  2.5 mm [ .098 in ]

  • ハウジングの材料  ナイロン 66

寸法

  • コネクタ長 (mm) 10 | 20 | 22.5 | 27.5 | 30 | 35

  • コネクタ長 (in) .393 | .787 | .886 | 1.08 | 1.18 | 1.37

  • コネクタの高さ  11 mm [ .433 in ]

  • 列間スペーシング (mm) 2.5

  • 列間スペーシング (in) .01 | .098

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

識別マーキング

  • 回路識別の特徴  なし

業界スタンダード

  • グロー ワイヤ定格  グロー ワイヤ

  • 認可規格製品に適合  UL E28476

  • 認証/規格製品に適合  CSA | UL | VDE

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

  • パッケージ数量  200 | 300 | 400 | 600

関連資料