製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ケーブル アセンブリのタイプ
M12 ピグテール
-
ケーブル アセンブリ (エンド A)
M12 ソケット
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
63
-
動作電圧 (VAC)
63
ボディの特徴
-
導線材質
銅合金
-
ジャケットの材質
PVC
-
コネクタの色 (エンド A)
グレー
-
ワイヤの色 (ベース)
茶、白、青、黒、グレー
-
ケーブルの色
グレー
-
コネクタおよびキーイング コード
L
機械的アタッチメント
-
ねじ山のサイズ
M12
-
コネクタの向き (エンド A)
ストレート
寸法
-
ケーブル外径
10.1 mm [ .4 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG)
14
-
導線直径の許容範囲
2 mm [ .078 in ]
-
ワイヤ サイズ (mm²)
2.5
使用条件
-
使用温度範囲
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
動作/用途
-
M8/M12 用途のタイプ
電力
-
シールド処理済み
いいえ
業界スタンダード
-
IP 定格
IP67
-
産業用プロトコル
PROFINET
その他
-
フィールド サービス可能
いいえ
-
Cable Assembly Length (m)
.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20
-
Cable Assembly Length (ft)
1.6 | 3.2 | 4.9 | 6.5 | 9.8 | 16.4 | 22.9 | 32.8 | 65.6
-
ケーブル アセンブリの構成
シングル エンド