この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブル アセンブリのタイプ  M12 ピグテール

  • ケーブル アセンブリ (エンド A)  M12 ソケット

構成の特徴

  • より数  124

  • 極数  5

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 63

  • 動作電圧 (VAC) 63

ボディの特徴

  • 導線材質  銅合金

  • ジャケットの材質  PUR

  • コネクタの色 (エンド A)  グレー

  • ワイヤの色 (ベース)  茶、白、青、黒、グレー

  • ケーブルの色  グレー

  • コネクタおよびキーイング コード  L

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 16

機械的アタッチメント

  • ねじ山のサイズ  M12

  • コネクタの向き (エンド A)  ストレート

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ナイロン

寸法

  • ケーブル外径  10.4 mm [ .409 in ]

  • ワイヤ サイズ (AWG) 14

  • 導線直径の許容範囲  2 mm [ .078 in ]

  • ワイヤ サイズ (mm²) 2.5

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]

動作/用途

  • M8/M12 用途のタイプ  電力

  • シールド処理済み  はい

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67

  • 産業用プロトコル  PROFINET

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

その他

  • フィールド サービス可能  いいえ

  • Cable Assembly Length (m) .5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20

  • Cable Assembly Length (ft) 1.6 | 3.2 | 4.9 | 6.5 | 9.8 | 16.4 | 22.9 | 32.8 | 65.6

  • ケーブル アセンブリの構成  シングル エンド

関連資料
利用できるドキュメントはありません。