製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ケーブル アセンブリのタイプ
M12 - RJ45
-
ケーブル アセンブリ (エンド A)
M12 プラグ
-
ケーブル アセンブリ (エンド B)
RJ45 プラグ
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
30
-
動作電圧 (VAC)
30
ボディの特徴
-
導線材質
銅合金
-
コネクタの色 (エンド B)
黒
-
ジャケットの材質
TPE
-
コネクタの色 (エンド A)
黒
-
コネクタおよびキーイング コード
X
機械的アタッチメント
-
コネクタの向き (エンド A)
ストレート
-
コネクタの向き (エンド B)
ストレート
寸法
-
ケーブル外径
7.45 mm [ .29 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG)
26
動作/用途
-
M8/M12 用途のタイプ
インダストリアル イーサネット
-
シールド処理済み
はい
実装の特徴
-
実装方法
Bag
-
パッケージ数量
1 | 2 | 5
その他
-
Cable Assembly Length (m)
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15
-
Cable Assembly Length (ft)
3.2 | 6.5 | 9.8 | 16.4 | 32.8 | 49.2
-
ケーブル アセンブリの構成
ダブル エンド