この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブル アセンブリのタイプ  M12 ピグテール

  • ケーブル アセンブリ (エンド A)  M12 プラグ

構成の特徴

  • 極数  8

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 30

  • 動作電圧 (VAC) 30

ボディの特徴

  • 導線材質  銅合金

  • ジャケットの材質  PUR

  • コネクタの色 (エンド A)  黒

  • ケーブルの色  緑

  • コネクタおよびキーイング コード  X

機械的アタッチメント

  • コネクタの向き (エンド A)  ストレート

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA66+25GF

寸法

  • ケーブル外径  7.25 mm [ .285 in ]

  • ワイヤ サイズ (AWG) 26

動作/用途

  • M8/M12 用途のタイプ  インダストリアル イーサネット

  • シールド処理済み  はい

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67

  • 産業用プロトコル  イーサネット

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

  • パッケージ数量  1 | 2 | 5

その他

  • Cable Assembly Length (m) 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15

  • Cable Assembly Length (ft) 3.2 | 6.5 | 9.8 | 16.4 | 32.8 | 49.2

  • ケーブル アセンブリの構成  シングル エンド

関連資料

データ シート/カタログ ページ