この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブル アセンブリのタイプ  M12 - RJ45

  • ケーブル アセンブリ (エンド A)  M12 プラグ

  • ケーブル アセンブリ (エンド B)  RJ45 プラグ

構成の特徴

  • より数  19

  • 極数  4

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 30

  • 動作電圧 (VAC) 30

ボディの特徴

  • コネクタの色 (エンド B) 

  • ジャケットの材質  PUR

  • コネクタの色 (エンド A) 

  • コネクタおよびキーイング コード  D

機械的アタッチメント

  • コネクタの向き (エンド A)  ストレート

  • コネクタの向き (エンド B)  ストレート

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PA66+25GF

動作/用途

  • M8/M12 用途のタイプ  インダストリアル イーサネット

  • シールド処理済み  はい

業界スタンダード

  • 産業用プロトコル  イーサネット

その他

  • Cable Assembly Length (m) .5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10

  • Cable Assembly Length (ft) 1.6 | 3.2 | 4.9 | 6.5 | 9.8 | 13.1 | 16.4 | 22.9 | 32.8

  • ケーブル アセンブリの構成  ダブル エンド

関連資料

データ シート/カタログ ページ