製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ケーブル アセンブリのタイプ
M12 - M12
-
ケーブル アセンブリ (エンド A)
M12 プラグ
-
ケーブル アセンブリ (エンド B)
M12 ソケット
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
250
-
動作電圧 (VAC)
250
ボディの特徴
-
コネクタの色 (エンド B)
黒
-
ジャケットの材質
TPE
-
コネクタの色 (エンド A)
黒
-
コネクタおよびキーイング コード
D
機械的アタッチメント
-
コネクタの向き (エンド A)
ストレート
-
コネクタの向き (エンド B)
ストレート
動作/用途
-
M8/M12 用途のタイプ
インダストリアル イーサネット
-
シールド処理済み
いいえ
その他
-
Cable Assembly Length (m)
.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10
-
Cable Assembly Length (ft)
1.6 | 3.2 | 4.9 | 6.5 | 9.8 | 13.1 | 16.4 | 22.9 | 32.8
-
ケーブル アセンブリの構成
ダブル エンド