製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ケーブル アセンブリのタイプ
M8 - M12
-
ケーブル アセンブリ (エンド A)
M8 プラグ
-
ケーブル アセンブリ (エンド B)
M12 ソケット
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
30 | 60
-
動作電圧 (VAC)
30 | 60
ボディの特徴
-
導線材質
銅合金
-
ジャケットの材質
PUR | PVC
-
コネクタの色 (エンド A)
黒
-
コネクタの色 (エンド B)
黒
-
ワイヤの色 (ベース)
茶、白、青、黒 | 茶、青、黒
-
ケーブルの色
グレー | 黒
-
コネクタおよびキーイング コード
A
機械的アタッチメント
-
ねじ山のサイズ
M8 x M12
-
コネクタの向き (エンド A)
ストレート
-
コネクタの向き (エンド B)
ライトアングル
寸法
-
ケーブル外径 (mm)
4.5 | 5
-
ケーブル外径 (in)
.177 | .197
-
ワイヤ サイズ (AWG)
24
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.25
使用条件
-
使用温度範囲
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
動作/用途
-
M8/M12 用途のタイプ
センサ/アクチュエータ
-
シールド処理済み
いいえ
その他
-
フィールド サービス可能
はい
-
Cable Assembly Length (m)
.5 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 7 | 10
-
Cable Assembly Length (ft)
1.6 | 3.2 | 4.9 | 9.8 | 16.4 | 22.9 | 32.8
-
ケーブル アセンブリの構成
ダブル エンド