この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブル アセンブリのタイプ  M8 - M12

  • ケーブル アセンブリ (エンド A)  M8 ソケット

  • ケーブル アセンブリ (エンド B)  M12 プラグ

構成の特徴

  • 極数  3 | 4

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 30 | 60

  • 動作電圧 (VAC) 30 | 60

ボディの特徴

  • 導線材質  銅合金

  • ジャケットの材質  PUR | PVC

  • コネクタの色 (エンド A)  黒

  • コネクタの色 (エンド B)  黒

  • ワイヤの色 (ベース)  茶、白、青、黒 | 茶、青、黒

  • ケーブルの色  グレー | 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  A

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3

機械的アタッチメント

  • ねじ山のサイズ  M8 x M12

  • コネクタの向き (エンド A)  ストレート

  • コネクタの向き (エンド B)  ストレート | ライトアングル

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ナイロン GF

寸法

  • ケーブル外径 (mm) 4.5 | 5

  • ケーブル外径 (in) .177 | .197

  • ワイヤ サイズ (AWG) 24

  • ワイヤ サイズ (mm²) .25

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]

動作/用途

  • M8/M12 用途のタイプ  センサ/アクチュエータ

  • シールド処理済み  いいえ

実装の特徴

  • 実装方法  Box

その他

  • フィールド サービス可能  はい

  • Cable Assembly Length (m) .5 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 7 | 10

  • Cable Assembly Length (ft) 1.6 | 3.2 | 4.9 | 9.8 | 16.4 | 22.9 | 32.8

  • ケーブル アセンブリの構成  ダブル エンド

関連資料

データ シート/カタログ ページ