製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ケーブル アセンブリのタイプ
M12 ピグテール
-
ケーブル アセンブリ (エンド A)
M12 プラグ
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
30 | 60 | 125 | 250
-
動作電圧 (VAC)
30 | 60 | 125 | 250
ボディの特徴
-
ジャケットの材質
PUR | PVC
-
コネクタの色 (エンド A)
青 | 黒
-
ワイヤの色 (ベース)
茶、白、青、黒 | 茶、白、青、黒、グレー | 茶、白、青、黒、グレー、ピンク、紫、オレンジ | 茶、白、黒、青、緑/黄 | 茶、青、黒
-
ケーブルの色
グレー | 黒
-
コネクタおよびキーイング コード
A
機械的アタッチメント
-
ねじ山のサイズ
M12 | M12 x M12
-
コネクタの向き (エンド A)
ライトアングル
寸法
-
ケーブル外径 (mm)
4.3 | 4.6 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.9 | 6 | 7
-
ケーブル外径 (mm)
4.3 | 4.6 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.9 | 6 | 7
-
ケーブル外径 (in)
.161 | .181 | .185 | .196 | .204 | .23 | .236 | .275
-
ワイヤ サイズ (AWG)
22 | 24
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.205 | .326
動作/用途
-
M8/M12 用途のタイプ
センサ/アクチュエータ
-
シールド処理済み
いいえ | はい
その他
-
フィールド サービス可能
はい
-
ケーブル アセンブリ長 (m)
1.5 | 3 | 5 | 10
-
ケーブル アセンブリ長 (ft)
4.9 | 9.8 | 16.4 | 32.8
-
ケーブル アセンブリの構成
シングル エンド