製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ケーブル アセンブリのタイプ
M8 ピグテール
-
ケーブル アセンブリ (エンド A)
M8 ソケット
ボディの特徴
-
導線材質
銅合金
-
ワイヤの色 (ベース)
茶、白、青、黒 | 茶、青、黒
-
ジャケットの材質
PUR | PVC
-
コネクタの色 (エンド A)
黒
-
ケーブルの色
グレー | 黒
-
コネクタおよびキーイング コード
A
機械的アタッチメント
-
ねじ山のサイズ
M8
-
コネクタの向き (エンド A)
ストレート
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
PA66+25GF | ナイロン
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG)
24
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.25
動作/用途
-
M8/M12 用途のタイプ
センサ/アクチュエータ
-
シールド処理済み
いいえ | はい
その他
-
Cable Assembly Length (m)
.3 | .5 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15
-
Cable Assembly Length (ft)
.98 | 1.6 | 3.2 | 4.9 | 9.8 | 16.4 | 22.9 | 32.8 | 49.2
-
ケーブル アセンブリの構成
シングル エンド