この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

TE Connectivity の定評ある NetScanner システムのラックマウント バージョンは、モデル 9916 ラックマウント インテリジェント圧力スキャナを採用しています。 モデル 9916 スキャナは、あらゆる圧力レンジに対応する 16 のシリコン製ピエゾ抵抗センサとマイクロプロセッサを統合したスキャナです。現場での交換が可能なセンサそれぞれに、温度センサに加えて、カスタマイズされたキャリブレーション データやセンサ情報 (シリアル番号、圧力レンジ、工場でのキャリブレーション実施日) を保存するための内蔵 EEPROM が組み込まれています。センサに EEPROM を組み込むことによって、電源投入時にセンサ データの自動アップデートを実行させて、現場でのセンサ交換作業を簡略化しています。 

マイクロプロセッサは EEPROM からのデータを使用して、センサのオフセット値、スパン、線形性、熱的誤差の補正を行います。マイクロプロセッサのデジタル温度補償アルゴリズムにより、従来のセンサ補償に比べてセンサの熱的誤差が 10 倍以上低減されます。マイクロプロセッサは内蔵マニホールドの作動も制御しており、リクエストに応じてオンラインでゼロ/スパン キャリブレーションを実行します。この機能によって、センサのオフセット ドリフト誤差がほぼなくなり、最大 ±0.05% FS (フル スケール) のシステム精度を実現しています。

 

9916 モデルは、最大 3 つの同時スキャン リストを使用し、タイム スタンプ付きの工学単位でチャネルごとに毎秒最大 100 測定の連続レートで、サンプリングを実行できます。工学単位の圧力データは、TCP および UDP 両方のプロトコルに対応する、10 Mbit または 100 Mbit の自動ネゴシエーション型イーサネット インタフェース経由で出力されます。この圧力スキャナのデータ出力にはオプションで、9916 内蔵リアル タイム クロック、NTP クロック、IEEE 1588-2008 Precision Time Protocol (PTPv2) グランド マスター クロックのいずれかで生成したデータ タイム スタンプを含めることができます。スキャナは、PC 互換コンピューター用 NUSS と呼ばれる包括的なソフトウェアを搭載しています。ファームウェアのアップグレードは、当社のウェブサイトから無償で提供されており、NUSS を使用して 9916 イーサネット インタフェース経由でスキャナにダウンロードできます。

 

モデル 9916 インテリジェント圧力スキャナは、NetScanner システムを構成するコンポーネントの 1 つです。さまざまなパラメータを測定し、同一のコマンド セットを共有する複数の NetScanner コンポーネントをネットワーク化して、分散インテリジェント データ収集システムを形成させることも可能です。

製品の特長

  • ±0.05% FS のシステム精度
  • ユニットあたり 100 Hz のスループット レート
  • IEEE 1588-2008 PTPv2 および NTP 自己変調型クロック
  • スキャン開始スケジュール機能
  • IPv4 および IPv6 に対応
  • メモリ着脱可能
  • 98RK および 98RK-1 ハードウェアに適合
  • 9816 シリーズは、ソフトウェア互換性を提供

用途

  • タービン エンジン研究
  • ターボ機構用試験セル
  • チャネル数の多い圧力要件
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • DAQ スキャナ製品タイプ  圧力スキャナ

電気的特性

  • 媒体適合性  乾燥気体

信号特性

  • チャネル数  16

使用条件

  • 精度 ('% de la pleine échelle) ±.05

その他

  • EU スループット レート HZ  100

関連資料

データ シート/カタログ ページ