この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

電子圧力スキャン技術から、現場でのキャリブレーションを不要にするという PSI の野心を集約した、高度なシステムです。 DTC Initium システムは、高度なアナログ回路設計と PSI による画期的なデジタル温度補償 (DTC: Digital Temperature Compensation) 技術を統合することにより、オンラインでのスパン キャリブレーションなしでも最適な精度を維持します。独自のこの技術では、ユニークなセンサ取り付け技術を利用してブリッジ抵抗の精確な測定を可能にし、スキャナに組み込まれた個別の補償アルゴリズムを用いた熱的誤差のリアルタイム補正に使用しています。これによって、初回のゼロ化だけ行ってしまえば、その後はスキャナの使用温度全体にわたって最先端の精度を発揮する、電子圧力スキャンシステムが生まれました。 

イーサネットベースのこのシステムは、最大 8 台の 16/32/64 ポート DTC スキャナを任意に組み合わせて直接接続し、最大 512 チャネルの圧力測定を可能にします。複数のシステムをネットワーク化し、より大きなチャネル要件に対応することができます。DTC Initium は、データ セットのソフトウェアおよびハードウェア トリガ、時間相関のためのデータ パケット ID スタンピング、および工学単位でチャネルあたり 1200 Hz という高速度でのホスト コンピュータへのデータ スループットをサポートします。このシステムは、プログラム可能なレンジ変更機能や内部マニホールド位置検知など、その他の高度な DTC スキャナ機能もサポートしています。+18 〜 36 VDC の安定化されていない電源で動作します。DTC Initium システムには Visual Basic で記述された Windows® ベースのユーティリティ ソフトウェアが付属しており、サンプル レート、平均化、温度更新レートなどの取得パラメータを設定することができます。また、精度、チャネル クロストーク、リーク チェック ルーチンなどの診断ツールも提供します。このユーティリティ ソフトウェアは、イーサネット経由でシステムにダウンロードされたファームウェアのアップグレードもサポートし、www.TE.com/sensorsolutions から無料で利用できます。  

製品の特長

  • 最大 512 の圧力チャネルに対応
  • 再ゼロ化後の FS 精度 ±0.05%
  • チャネルあたり 1200 Hz のスループット
  • エンジニアリング ユニットに機能を搭載
  • 自動ネゴシエーション型 10/100 Base-T Ethernet インタフェース
  • すべての用途に対応するユーティリティ ソフトウェア 
オレンジのバー

用途

  • 産業空気力学
  • 建築工学研究
  • 小規模の風洞研究 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • DAQ スキャナ製品タイプ  データ取得システム

電気的特性

  • 媒体適合性  乾燥気体

信号特性

  • チャネル数  512

使用条件

  • 精度 ('% des Endwerts) ±.05

その他

  • EU スループット レート HZ  1200

関連資料

データ シート/カタログ ページ

製品規格