この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

±15VDC の電源で作動する R60D は、±60 度の検知レンジ内で角度位置に比例した平滑な ±7.5VDC 出力を提供します。 4 つのプリント回路コイルと軽量な導電性スポイラーを使用することで、低い慣性モーメントで卓越した性能を実現します。動作中、軽量スポイラーがトランスデューサ シャフトとともに回転し、プリント回路平面コイルのインダクタンスが差動的に変化します。その結果生じた不平衡が、オートプレックス回路によって正確に測定されます。この信号が、ロータ シャフトの角度に比例する線形の DC 出力電圧に変換されます。デジタル回路は EMI や RFI などの環境外乱に対する耐性が非常に高く、ほとんどのアナログ位置フィードバック システムでの使用に適合します。

利点

  • RVDT より低コスト
  • バイポーラ DC 駆動
  • ±60 度の検知レンジ
  • 高レベル VDC 出力
  • 軽量
  • 非接触電気設計
  • サイズ 11 サーボ マウント
  • アルマイト ハウジング 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  角度可変誘導型トランスデューサ (RVIT)

構成の特徴

  • 電気接続  リード ワイヤ

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (VDC) 13.5 – 16.5

  • 入力電流 (最大) (mA) 25

ボディの特徴

  • 製品重量  34 g [ 1.19 oz ]

  • ケースの材質  アルマイト

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  サイズ 11 サーボ マウント

寸法

  • シャフト直径  4.76 mm [ .187 in ]

  • 製品直径  26.98 mm [ 1.062 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]

動作/用途

  • 出力信号の詳細  ±7.5 VDC

その他

  • 角度範囲 (°) -60 – 60

  • 非線形性 ± (%) .5

  • ベアリングのタイプ  ABEC 3 高精度ボール ベアリング

関連資料

データ シート/カタログ ページ