この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

表面用ポリイミド RTD センサは、丸みのある表面や起伏のある表面の温度を監視・測定できます。 モータおよび発電機の用途では、巻線のエンド ターンに広く使われています。

用途

特長

  • 温度範囲:-50 °C(-58 °F)~ 200 °C(392 °F)
  • 素子:プラチナ、銅、ニッケル
  • 方式:プロット、巻線、薄膜
  • オプションで粘着背面に対応
  • リード ワイヤ/ケーブルのオプション
  • 高速応答 
  • 非侵入型のシンプルな取り付け 
  • カスタマイズ可能な寸法 
オレンジのバー
オレンジのバー

オレンジのバー
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • Connection Head Type  None

  • Resistance Tolerance @ Reference Temperature  100 Ohm ±.12% at 0°C | 100 Ohm ±.5% at 0°C

  • RTD センサのタイプ  Acrylic Laminate | ポリアミド ラミネート

  • エレメントのタイプ  Plotted Wire

  • エレメントの材質  プラチナ

  • はんだ線のスタイル  PTFE 絶縁

構成の特徴

  • Lead Wire Configuration  2 Wire Single (Red / White) | 3 Wire Single (Red / White / White) | 4 Wire Single (Red / Red / White / White)

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  PSA Backing

寸法

  • ボディの長さ  31.75 mm [ 1.25 in ]

  • リード ワイヤの長さ (mm) 914.4 | 1524 | 1828.8 | 2438.4

  • リード ワイヤの長さ (in) 36 | 60 | 72 | 96

  • ワイヤ サイズ (AWG) 26

  • Body Thickness  1.39 mm [ .055 in ]

  • ボディの幅  12.7 mm [ .5 in ]

使用条件

  • Temperature Coefficient (Ω/°C) .00385 | .00392

  • 使用温度 (最大)  155 °C [ 311 °F ]

関連資料

データ シート/カタログ ページ