この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

正しい温度測定を実現するには、シースの先端が浸漬媒体と接触している必要があります。 用途によって異なる取り付け技術に対応できるよう、プローブ デザインに合わせたフィッティングを採用しています。このセンサは、幅広い業界や用途でご利用いただけます。また、浸漬用途に最適です。

製品の特長

  • ステンレス鋼シース スタイル
  • シングルおよびデュアル素子オプション: プラチナ、銅、ニッケル
  • テフロン ワイヤ絶縁
  • より線: 銀めっき、銅導体
  • シース外径: 0.125 インチ、0.188 インチ、0.250 インチ

用途

  • 産業プロセス
  • エアロスペース
  • 防衛
  • ホット メルト

性能仕様

温度範囲: -50 ~ 250˚C (-58 ~ 482°F)

再現性: 氷点~ 250°C 間の 10 回の連続サイクル後の氷点抵抗の ±0.06% 未満の変化

長期安定性: 250°C で 1,000 時間後に ±0.2% 未満の氷点抵抗シフト

自己発熱: 3 フィート/秒の水中移動で 10 mW/C

圧力定格: 1500 psi

絶縁抵抗: 500 V で 1,000 MΩ (リード ~ ケース間)

耐振動性: 3 g レベル ピークで周波数範囲 5 ~ 500 Hz に 3 時間対応可能。ASTM E 644、セクション 10 に準拠

耐衝撃性: 50 g レベル ピークのサイン波衝撃に 11 ミリ秒間対応可能。ASTM E 644、セクション 11 に準拠

RTD 温度精度の仕様

0°C での標準許容差

エレメントの材質 TCR ±.06% ±0.12% ±0.2% ±0.5%
プラチナ 0.00385 0.15°C、0.06 Ω 0.30°C、0.12 Ω 0.50°C、0.19 Ω 1.20°C、0.46 Ω
プラチナ 0.00392 該当なし 該当なし 該当なし 1.20°C、0.46 Ω
銅 0.00427 該当なし 該当なし 0.71°C、0.028 Ω 1.49°C、0.58 Ω
ニッケル 0.00672 該当なし 該当なし 該当なし 0.85°C、0.68 Ω
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • Connection Head Type  None

  • Resistance Tolerance @ Reference Temperature  1000 Ohm ±.06% at 0°C | 1000 Ohm ±.12% at 0°C | 100 Ohm ±.06% at 0°C | 100 Ohm ±.12% at 0°C | 100 Ohm ±.5% at 0°C | 10 Ohm ±.2% at 25°C

  • Housing Style  Stainless Steel Probe

  • RTD センサのタイプ  汎用プローブ

  • エレメントのタイプ  巻線 | 薄膜

  • エレメントの材質  プラチナ | 銅

  • はんだ線のスタイル  PTFE 絶縁

構成の特徴

  • Lead Wire Configuration  2 Wire Single (Red / White) | 3 Wire Dual (Red / Red / White & Black / Green / Green) | 3 Wire Single (Red / Red / White) | 4 Wire Single (Red / Red / White / White)

ボディの特徴

  • Sheath Length (in) 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 24

  • Immersion Length (in) 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 24

  • Sheath Length (mm) 30 | 38 | 63 | 76 | 152 | 304 | 508 | 609

  • Sheath Length (in) 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 24

  • Immersion Length (mm) 30 | 38 | 63 | 76 | 152 | 304 | 508 | 609

  • Immersion Length (in) 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 24

寸法

  • リード ワイヤの長さ (mm) 152.4 | 482.6 | 711.2 | 914.4 | 2997.2

  • リード ワイヤの長さ (in) 6 | 19 | 28 | 36 | 118

  • ワイヤ サイズ (AWG) 22 | 26

  • シースの外径 (mm) 3.18 | 4.76 | 6.35

  • シースの外径 (in) .125 | .188 | .25

使用条件

  • Temperature Coefficient (Ω/°C) .00385 | .00427

  • 使用温度 (最大)  250 °C [ 482 °F ]

その他

  • Sheath Style  Standard Stainless Steel

関連資料

データ シート/カタログ ページ