この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

外部信号入力は、さまざまな信号調整モジュール (SCM) に対応可能です。 全チャネルで 16 ビット サンプルを同時に取得して測定を実行し、内蔵のデジタル信号プロセッサが、最大 42,500 サンプル/秒/チャネルの速度でフィルタリング・レンジング・キャリブレーション補償を行います。各チャネルの出力範囲・フィルタ周波数・キャリブレーションに加えて PCM 構成まで、ユーザが設定できます。遠隔計測フレームごとにフレーム カウンタおよび CRC サイクルの冗長性チェックを含めることができるため、フレームの脱落やデータ破損の検出が可能になります。

特長

外部センサの外部入力データからデータを取得 プラグイン式信号調整モジュール経由での 65210E への信号入力に対応しています。モジュールは標準タイプのトランスデューサに対応しており、特殊な顧客要件に合わせて追加モジュールを迅速に開発することも可能です。
ユーザ プログラムが可能な設定 - 6 自由度 (DoF) として構成する場合、各 65210E 加速度計および各レート ジャイロ軸の出力レンジおよびロー パス フィルタは、IRIG-106 でエンコードされた PCM 出力構成の場合と同様、内蔵の RS-485 インタフェース経由で設定可能です。オプションの内蔵マルチ チャネル S バンド送信器のキャリア周波数も、ユーザによる設定が可能です。
IRIG-106 互換 - キャリブレーション・レンジング・フィルタリングを施したデータを、最大 3 Mbit/秒の速度で送出できます。
広範な温度範囲で高精度・線形性を発揮 - 温度およびエージングの作用による振動を最小限に抑えることで、加速度計の精度を向上させています。軸センサはいずれも、-40°C ~ +85°C の温度範囲で動作試験が行われています。
キャリブレーション機能を内蔵 - 加速度計内には、各センサのキャリブレーション データが保存されています。デジタル データはすべて、完全にキャリブレーションを施した後、ユーザが指定した工学単位で出力されます。
通信の完全性 - 通信状況を検証するための、周期的な冗長性チェック (CRC: cyclic redundancy check) に対応。遠隔計測ではフレーム カウンタにも対応しており、欠損フレームの検出が容易になります。
セルフテスト および固定レベル出力により、チャネルの完全性や地上施設の設定を検証することで、据え付けやシステムの点検が容易になります。
コンパクトな円筒状パッケージ 直径 2.75 インチ、全長 7.93 インチ。オプションで、スプライン取り付け用のパラボラ アダプタもご用意しています。標準的な MK-80 ヒューズにも適合するユニットです。
内蔵の高容量・高速充電バッテリー - 2 時間未満の完全充電により、送信器に給電しながら最長 3 時間動作します。
過酷な環境に最適 - 65210E は堅牢性に優れ、過酷な環境でもご利用いただけます。通電状態で、100 g の衝撃に耐えることができます。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 精度 (%) ±.1

  • 速度・慣性センサのタイプ  慣性システム

電気的特性

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 8.5 – 36

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルマイト

寸法

  • 製品長さ  201.42 mm [ 7.92 in ]

  • 製品直径  69.85 mm [ 2.75 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

その他

  • FS 範囲 (±) deg/秒  1000 | 1200 | 20000

関連資料

データ シート/カタログ ページ