この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

用途に最適なレンジ オプションを選択して、回転速度 ±1000°/秒 または ±1200°/秒を 3 軸のそれぞれで測定します。 各軸のセンサは -40°C ~ +85°C の温度範囲で動作試験が行われており、公称のフル スケール出力スイングは ±2 V です。ゼロ速度出力レベルの公称値は +2.5 V です。 

特長

広範な温度範囲で高精度・線形性を発揮 - 31207B の各軸における電圧出力は、該当する軸の回転速度に直接比例。DC 結合されている出力はそれぞれ、完全にスケーリング・参照・温度補償されています。
キャリブレーション証明書- 31207B には、感度に加え、迅速かつ効率的なシステム実装のために必要なオフセットを記載した、キャリブレーション証明書が同梱されています。
デジタル コマンドでのセルフテスト - TTL 互換のセルフテスト入力によって、シミュレーションによる回転速度を 3 つのセンサすべてに送ることで、チャネルの完全性を検証します。
電源制御機能を内蔵 - すべての軸で回転速度を測定するために必要となる、未調整の +8.5 ~ +36 VDC 電源。
過酷な環境に最適 - 31207B は堅牢性に優れ、過酷な環境でもご利用いただけます。通電・無通電状態で、2000 g の衝撃に耐えられます。
 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 精度 (%) ±.1

  • 速度・慣性センサのタイプ  レート センサ/ジャイロ

電気的特性

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 8.5 – 36

ボディの特徴

  • ケースの材質  アルマイト

寸法

  • 製品幅  24 mm [ .944 in ]

  • 製品長さ  24 mm [ .944 in ]

  • 製品高さ  28.3 mm [ 1.11 in ]

その他

  • FS 範囲 (±) deg/秒  1200

関連資料

データ シート/カタログ ページ