この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

特長

  • 産業グレードの回転位置センサ 
  • 最大 200 回転までの絶対回転位置 
  • アルミニウム製または 303 ステンレス鋼製筐体をご用意
  • NEMA 4/4X/6、IP 67/68 対応筐体
  • EN50081-2 / EN50082-2 放射・耐性規格に準拠
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  インダストリアル回転ポテンショメーター

構成の特徴

  • 電気接続  Cable 100 ft Pressure Tested Waterproof | Cable 100 ft Waterproof | Cable 10 ft Pressure Tested Waterproof | Cable 10 ft Waterproof | Cable 25 ft Instrumentation | Connector 6-Pin Metal | Connector 6-Pin Plastic

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (VDC) 10.5 – 40 | 14.5 – 40

  • 入力電流 (mA) 10

  • 出力インピーダンス (Ω) 1K

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 1361 | 2722

  • 製品重量 (oz) 48 | 96

ハウジングの特徴

  • ハウジング直径  63.2 mm [ 2.49 in ]

寸法

  • シャフト直径 (mm) 6 | 6.35

  • シャフト直径 (in) .236 | .25

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

動作/用途

  • 出力信号の詳細  0 – 10 VDC | 0 – 5 VDC | 10 – 0 VDC

その他

  • 非線形性 (%) .15 | .2 | .5 | 1.25

  • 非線形性とヒステリシス  .05

  • トルク (in-lbs) 32

関連資料

データ シート/カタログ ページ