この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

このデバイスのセンシング素子は、高い線形性と分解能を持つ高精度のプラスチックハイブリッド ポテンショメータです。 RT8101 は、わずか 1/8 回転フルスケールから最大 200 回転フルスケールまでの広範な回転位置フィードバックを提供します。RT8101 センサはポテンショメータであるため絶対的であり、電力損失後も位置情報を保持します。

特長

  • 産業グレードの回転位置センサ 
  • 最大 200 回転までの絶対回転位置 
  • エンクロージャはアルミニウム製/ステンレス鋼製から選択可能
  • IP68/NEMA 6 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  インダストリアル ポテンショメーター | インダストリアル回転ポテンショメーター

構成の特徴

  • 電気接続  6 ピン コネクタ | ケーブル 10 フィート | ケーブル 25 フィート | コネクタ | 防水ケーブル

電気的特性

  • 電力定格 (W) 2

  • 供給電圧範囲 (VDC) 0 – 30

  • 出力電流 (最大) (mA) 20

  • 出力インピーダンス (Ω) 10K | 1K | 500 | 5000

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 2300

ハウジングの特徴

  • ハウジング直径  63.5 mm [ 2.5 in ]

寸法

  • シャフト直径 (mm) 6 | 6.35

  • シャフト直径 (in) .23 | .25

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 90

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 194 | -40 – 200

動作/用途

  • 出力信号の詳細  Ratiometric (0-Vsupply) | 分圧器 (電位差)

その他

  • 非線形性 (%) .15 | .2 | .5 | 1.25

  • 非線形性とヒステリシス  .05

  • トルク (in-lbs) 2

関連資料

データ シート/カタログ ページ