製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ
インダストリアル ポテンショメーター | インダストリアル回転ポテンショメーター
構成の特徴
-
電気接続
6 ピン コネクタ | ケーブル 100 フィート | ケーブル 10 フィート | ケーブル 25 フィート | コネクタ | 防水ケーブル
電気的特性
-
供給電圧範囲 (VDC)
10.5 – 40 | 14.5 – 40
-
入力電流 (mA)
10
-
出力インピーダンス (Ω)
1K
ボディの特徴
-
製品重量 (g)
2300
-
有効な電気角 (°)
90 | 180 | 360 | 720 | 1080 | 1800 | 3600 | 7200 | 10800 | 18000
ハウジングの特徴
-
ハウジング直径 (mm)
114 | 114.3
-
ハウジング直径 (in)
4.5
寸法
-
シャフト直径 (mm)
6 | 6.35
-
シャフト直径 (in)
.23 | .25
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 90
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 194 | -40 – 200
動作/用途
-
出力信号の詳細
0 – 10 V | 0 – 10 VDC | 0 – 5 VDC | 10 – 0 VDC
その他
-
非線形性 (%)
.15 | .2 | .3
-
非線形性とヒステリシス
.05
-
トルク (in-lbs)
2