製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ
インダストリアル分圧器 | インダストリアル回転ポテンショメーター
構成の特徴
-
電気接続
6 ピン コネクタ | ケーブル 100 フィート | ケーブル 10 フィート | ケーブル 25 フィート | コネクタ | 防水ケーブル
電気的特性
-
電力定格 (W)
2
-
供給電圧範囲 (VDC)
0 – 30
-
出力電流 (最大) (mA)
16.67 | 20
-
出力インピーダンス (Ω)
10K | 1K | 500 | 5000
ハウジングの特徴
-
ハウジング直径 (mm)
114 | 114.3
-
ハウジング直径 (in)
4.5
寸法
-
シャフト直径 (mm)
6 | 6.35
-
シャフト直径 (in)
.23 | .25
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
動作/用途
-
出力信号の詳細
Ratiometric (0-Vsupply) | 分圧器 (電位差)
その他
-
非線形性 (%)
.15 | .2 | .3
-
非線形性とヒステリシス
.05
-
トルク (in-lbs)
2