この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • 接続タイプ  ケーブル対ケーブル

ボディの特徴

  • 一次製品色  金

  • 丸型コネクタ インサートのタイプ  ソケット

端子の特徴

  • 端子のベース材質  銅合金

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 8 | 12 | 16 – 20 | 16 | 16 – 18

  • ワイヤ サイズ (mm²) .5 – .6 | .75 – .93 | .93 – 1.5 | 2.5 – 3 | 9

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

  • コネクタ シリーズとの互換性  TECIRP

実装の特徴

  • 実装方法  袋/箱

  • パッケージ数量  100 | 1000

関連資料

データ シート/カタログ ページ