製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ストレイン リリーフ アクセサリのタイプ
ケーブル クランプ キット
ボディの特徴
-
ケーブル出口角度 (°)
180°
-
一次製品のめっき材料
ニッケル
-
一次製品の材料
亜鉛
ハウジングの特徴
-
本体の向き
ストレート
-
コネクタ形状との互換性
D 字型
寸法
-
対応しているケーブル径レンジ (mm)
8 – 10 | 11 – 14 | 14 – 16
-
対応しているケーブル径レンジ (in)
.314 – .393 | .433 – .551 | .551 – .629
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
動作/用途
-
コネクタ シェルのサイズとの互換性
5
-
シールド処理済み
はい