この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ストレイン リリーフ アクセサリのタイプ  ケーブル クランプ キット

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度 (°) 180°

  • 一次製品のめっき材料  ニッケル

  • 一次製品の材料  亜鉛

機械的アタッチメント

  • ねじ山のサイズ  M2.5

ハウジングの特徴

  • 本体の向き  ストレート

  • コネクタ形状との互換性  D 字型

寸法

  • 対応しているケーブル径レンジ (mm) 4 – 7 | 7 – 10 | 9 – 12 | 11 – 14

  • 対応しているケーブル径レンジ (in) .157 – .275 | .275 – .393 | .354 – .472 | .433 – .551

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

動作/用途

  • コネクタ シェルのサイズとの互換性  1

  • シールド処理済み  はい

実装の特徴

  • 実装方法  パッケージ

  • パッケージ数量  1

関連資料

データ シート/カタログ ページ