製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
パワー メータのタイプ
エネルギー メータ
-
ディスプレイのタイプ
LCD
-
精度 (%)
±1
構成の特徴
-
配線構成
単相
-
パネル カットアウトのサイズ
なし mm [ なし in ]
電気的特性
-
測定範囲
57.7-277 V L-N (100 ~ 480V L-L)
-
パワー メータの出力
1 つのパルス | Modbus + 2 つのパルス
寸法
-
製品高さ
18 mm [ .71 in ]
-
製品深さ
62 mm [ 2.44 in ]
-
製品幅
119 mm [ 4.69 in ]