製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
パワー メータのタイプ
プロジェクタ
-
ディスプレイのタイプ
なし
構成の特徴
-
配線構成
三相 4 ワイヤ | 単相
-
パネル カットアウトのサイズ
なし mm [ なし in ]
電気的特性
-
測定範囲
220 ~ 277V AC L-N (380 ~ 480V L-L)
-
パワー メータの出力
リレー
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
.268 | .338
-
製品重量 (lb)
.591 | .745
寸法
-
製品高さ
105 mm [ 4.13 in ]
-
製品深さ
64 mm [ 2.52 in ]
-
製品幅
90 mm [ 3.54 in ]