この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • パワー メータのタイプ  トランスデューサ

  • ディスプレイのタイプ  なし

  • 精度 (%) ±.5

構成の特徴

  • 配線構成  三相 | 単相

  • パネル カットアウトのサイズ  なし mm [ なし in ]

電気的特性

  • 測定範囲  120 V | 5 A

  • パワー メータの出力  アナログ | アナログ(x3)

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) .6 | 1

  • 製品重量 (lb) 1.76

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  DIN レール

寸法

  • 製品高さ  70 mm [ 2.755 in ]

  • 製品深さ  112 mm [ 4.409 in ]

  • 製品幅 (mm) 75 | 150

  • 製品幅 (in) 2.952 | 5.905

動作/用途

  • 動作周波数範囲 (Hz) 60

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

関連資料

データ シート/カタログ ページ

製品規格