この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • パワー メータのタイプ  トランスデューサ

  • ディスプレイのタイプ  なし

  • 精度 (%) ±.2

構成の特徴

  • 配線構成  三相 | 単相

  • パネル カットアウトのサイズ  なし mm [ なし in ]

電気的特性

  • 測定範囲  57.7-277 V L-N (100 ~ 480V L-L)

  • パワー メータの出力  Modbus + アナログ x2 | Modbus + アナログ x4

ボディの特徴

  • 製品重量  .42 kg [ .926 lb ]

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  DIN レール

寸法

  • 製品高さ  118 mm [ 4.65 in ]

  • 製品深さ  70 mm [ 2.76 in ]

  • 製品幅  100 mm [ 3.94 in ]

動作/用途

  • 動作周波数範囲 (Hz) 44 – 66

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

関連資料