この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

オールチタン構造のフラッシュ ダイアフラム型 XPR46 チタン製ミニチュア圧力トランスデューサは、ほぼすべての腐食性液体に耐えることができます。 XPR46 のセンシング素子には、微細加工された安定性の高いシリコンひずみゲージを備えた、完全温度補償型のホイートストン ブリッジ回路が組み込まれています。これにより、特に低範囲および低周波数において性能が最適化されます。センサの設計と製造における長年の経験を携え、TE は、特定の用途や試験環境に合わせてセンサをカスタマイズまたは設計するための専門知識を擁しています。お客様のニーズにお応えするため、完全ターンキー システムもご用意しています。当社の調整用電子機器は、センサの駆動、電子信号の増幅、データのデジタル表示を可能にします。ターンキー測定システムは、適切に構成されたコンポーネントがキャリブレーション済みの状態でお手元に届くため、すぐに使用できます。 

特長と利点

  • フラッシュ ダイアフラム型、チタン構成
  • 全範囲 0.5~ 100 bar
  • 直径 4.6 mm の薄型
  • IP66 侵入保護
  • 高帯域幅
  • 動作温度:-40 ℃ ~ +120 ℃

用途

  • 化学処理
  • ラボおよび研究
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  ミニチュア圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  密閉済み

構成の特徴

  • 電気接続  ケーブル 2 m

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 10

ボディの特徴

  • ポートの材質  チタン

寸法

  • 製品直径  4.6 mm [ .181 in ]

  • 製品高さ  12.7 mm [ .5 in ]

使用条件

  • 圧力 (bar) .5 | 50

  • 圧力 (psi) 7 | 750

  • 使用温度範囲  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

動作/用途

  • 出力信号の詳細  12.5 mV/V | 2.5 mV/V

  • 耐プレッシャ レンジ  2X FS | 8X FS

  • 圧力精度  ±0.5% FSO | ±1% FSO

その他

  • センサ オプション  オプションなし | 補償温度範囲

  • ポート フィッティング  なし

関連資料

データ シート/カタログ ページ