スキップ ナビゲーション
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
圧力センサ
圧力トランスデューサおよびトランスミッタ
製品リスト
© 2026 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
AST4520 は ATEX / IECEx Ex ia IIB T4 Ga (Ta = -40°C ~ +80°C) の承認を受けています。 AST4520 の圧力レンジは 0 ~ 2.5 から 0 ~ 15 PSIG です。AST4520 の鋼製ケージのフロント エンドは、センサをタンクまたは油井の底部に維持しながら液体が適切に流れるように設計されています。このセンサは、刻印入りのステンレス鋼ハウジングと Kynar PVDF ケーブルを備えており、最も過酷な環境にも対応できるように作られています。
産業
危険区域の分類
危険区域 (HazLoc) における材料分類の要件ガイド。
用途
オイル センサ、ガス用センサ、海洋向けセンサの用途
TE では、危険な場所で使用できるセンサおよびスイッチを設計製造しています。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。