この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

特長

  • 完全溶接ステンレス鋼ハウジング
  • オイル充填なし、溶接部なし、内部 O リングなし 
  • 広い動作温度範囲 
  • 液体および気体に対応 
  • 堅牢でコンパクトな設計 
  • 最大 10,000 PSI の圧力 
  • 高衝撃および高振動用途に最適 
  • EMI/RFI 保護 

用途

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  産業用圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ | 密閉済み | 複合

構成の特徴

  • 電気接続  Connector 3 Pin | Deutsch DT04-3P

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 10 – 28

ボディの特徴

  • ポートの材質  316L

寸法

  • 製品直径  22.22 mm [ .875 in ]

  • 製品長さ  82.04 mm [ 3.23 in ]

使用条件

  • 圧力 (bar) 2.068 | 20 | 700

  • 圧力 (psi) 30 | 290 | 290.07 | 10152

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • 出力信号の詳細  .5 – 4.5 V | 1 – 5 V | 4 – 20 mA

  • 耐プレッシャ レンジ  2X、最小

  • 圧力精度  ±0.25% FSO

その他

  • センサ オプション  オプションなし

  • ポート フィッティング  1/4 MNPT | 7/16-20 UNF オス

関連資料

データ シート/カタログ ページ

製品規格

認証機関承認済み

認証機関書類