製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
産業用圧力トランスデューサ
-
圧力のタイプ
絶対
寸法
-
製品直径 (mm)
23.8 | 26.67
-
製品直径 (in)
.937 | 1.05
-
製品高さ
32 mm [ 1.25 in ]
使用条件
-
圧力 (bar)
2 | 2.068 | 10 | 10.34
-
圧力 (psi)
29 | 30 | 145.03 | 150
-
使用温度範囲
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
動作/用途
-
出力信号の詳細
.5 – 4.5 V
-
耐プレッシャ レンジ
3X 定格
-
圧力精度
±0.25% Span
その他
-
センサ オプション
オプションなし
-
ポート フィッティング
1/4 MNPT | 7/16-20 UNF メス、一体型バルブ付き | G1/4 BS5380 オス