この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

この最新シリーズは要求の厳しい商業・重工業用途に応える優れた精度と総合誤差バンドを特徴とします。 この圧力トランスデューサは液体または気体の圧力測定に適しており、汚染水・蒸気・軽度の腐食性流体といった難易度の高い媒体でも測定できます。センサ材料は 316L ステンレス鋼で作られており、圧力媒体にさらされる O リングや有機物がないため耐久性に優れています。U5300 は耐候性があり、サージプロテクションを含む最新の重工業 CE 要件を満たしています。回路は入力逆接および出力短絡から保護されています。この圧力トランスデューサは、少量から中量を使用する OEM のお客様を対象としています。TE では、数量や用途に応じて U5300 のカスタム設計もお受けしています。ここに記載されていない構成も提供または実現可能です。詳細についてはお問い合わせください。

特長

  • ±0.1% の精度
  • ±0.5% の総合誤差バンド
  • 計装グレードでコンパクト
  • さまざまな圧力ポートと電気的構成
  • オプションのステンレス鋼スナバ
  • CE 準拠および耐候性
  • ゲージ、密閉、絶対、複合
  • 短納期構成あり (10 日)
  • 10 V/m EMI 保護
  • 入力逆接保護
  • 出力短絡保護
  • -40°C ~ +125°C の動作温度
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  産業用圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ | 絶対

構成の特徴

  • 電気接続  コネクタ

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 9 – 30 | 12 – 30

ボディの特徴

  • ポートの材質  316L

寸法

  • 六角幅 (平坦部)  24 mm [ .944 in ]

  • 製品高さ  57.15 mm [ 2.25 in ]

使用条件

  • 圧力 (bar) 1.034 | 2 | 14 | 206.84

  • 圧力 (psi) 15 | 29 | 203.05 | 3000

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • 出力信号の詳細  0 – 10 V | 4 – 20 mA

  • 耐プレッシャ レンジ  3X 定格

  • 圧力精度  ±0.1% FSO

その他

  • センサ オプション  粘着ラベル | 緩衝器なし

  • ポート フィッティング  1/4 MBSPP | 1/4 MNPT

関連資料

データ シート/カタログ ページ