この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

U5200 シリーズ圧力トランスデューサは、高い精度と短い納期を特長とし、要求の厳しい商業用途および重工業用途に対応します。 この圧力センサは液体または気体の圧力測定に適しており、汚染水、蒸気、軽度の腐食性流体など、扱いが難しい媒体にも対応します。接液部材には 316L ステンレス鋼を使用しています。圧力媒体にさらされる O リングや有機物がないため、優れた耐久性を実現します。U5200 は耐候性を備え、サージ保護を含む工業用途向け CE 要件を満たしています。回路は、入力側の逆接および出力側の短絡から保護されています。本製品は少量~中量の OEM 顧客向けです。

特長

  • 最大 ±0.1% の精度
  • 多様な圧力ポートおよび電気的構成に対応
  • ステンレス鋼スナバ(オプション)
  • CE 準拠および耐候性
  • ゲージ圧、密閉圧、絶対圧、連成圧の各タイプに対応
  • 10 V/m EMI 保護
  • 入力側の逆接保護
  • 出力側の短絡保護
  • 総合精度 ±0.75%
  • 動作温度範囲 -40 ℃ ~ +125 ℃
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  産業用圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ | 絶対

構成の特徴

  • 電気接続  コネクタ

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 8 – 30 | 9 – 30

ボディの特徴

  • ポートの材質  316L

寸法

  • 六角幅 (平坦部)  24 mm [ .944 in ]

  • 製品高さ  57.15 mm [ 2.25 in ]

使用条件

  • 圧力 (bar) .14 | .344 | 2 | 2.068 | 13.78 | 14

  • 圧力 (psi) 2.03 | 5 | 29 | 30 | 200 | 203.05

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • 出力信号の詳細  1 – 5 V | 4 – 20 mA

  • 耐プレッシャ レンジ  3X 定格

  • 圧力精度  下限 ± .1% FSO

その他

  • センサ オプション  粘着ラベル | 緩衝器なし

  • ポート フィッティング  1/4 MBSPP | 1/4 MNPT

関連資料