この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

ステンレス鋼製ボディとシール オプションにより、P101 ゲージ圧トランスデューサは、Skydrol® 航空機用作動油などの化学的に過酷な環境での使用に最適です。 センシング素子には、薄いひずみゲージを備えた温度補償型のホイートストン ブリッジが組み込まれています。P101-A1/A2 シリーズには高レベル出力が搭載されています。センサの設計と製造における長年の経験とともに、当社は、特定の用途や試験環境に合わせたセンサのカスタマイズや設計に向けた専門知識を有しています。お客様のニーズにお応えするため、完全ターンキー システムもご用意しています。当社の調整用電子機器は、センサの駆動、電子信号の増幅、データのデジタル表示を可能にします。ターンキー測定システムは、適切に構成されたコンポーネントがキャリブレーション済みの状態でお手元に届くため、すぐに使用できます。

特長

  • 10 ~ 1000 bar の範囲
  • ゲージ圧の基準 
  • 過酷な環境
  • ステンレス鋼製のダイアフラム
  • 高レベル出力が可能
  • 高温範囲:最高 150 °C

用途

  • 一般産業
  • 調整測定
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  産業用圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ

構成の特徴

  • 電気接続  ケーブル 10 m | ケーブル 2 m | ケーブル 3 m | ケーブル 4 m | ケーブル 5 m | コネクタなし

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) -15 – 15 | 10 | 10 – 30

ボディの特徴

  • ポートの材質  ステンレス鋼

寸法

  • 製品直径  25.4 mm [ 1 in ]

  • 製品高さ  32 mm [ 1.25 in ]

使用条件

  • 圧力 (bar) 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 350 | 500 | 600 | 1000

  • 圧力 (psi) 150 | 300 | 750 | 1450.3 | 1500 | 3000 | 5000 | 7500 | 8702.2 | 15000

  • 使用温度範囲  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

動作/用途

  • 出力信号の詳細  1 mV/V | 2 mV/V | 4 V±5%FS | 5 V±5%FS

  • 耐プレッシャ レンジ  1.5X FS

  • 圧力精度  ±0.3% FSO | ≤±0.3% FSO

その他

  • センサ オプション  オプションなし | ケーブル長 | 感度シフト | 高精度

  • ポート フィッティング  1/4 FNPT

関連資料

データ シート/カタログ ページ