この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

このシリーズは液体または気体圧力の測定に適しており、汚染水・蒸気・軽度の腐食性流体といった難易度の高い媒体でも測定できます。 トランスデューサの圧力キャビティは、17-4 PH ステンレス鋼または 316L ステンレス鋼の固体片から機械切削されています。標準タイプには 1/4 NPT 管用ねじが付いており、漏れ止めされた全金属シーリング システムに組み込むことができます。圧力媒体にさらされる部分に O リング、溶接部、有機物は使用していません。耐久性は卓越しています。
航空宇宙業界の厳しい用途から生み出された TE 独自の Microfused 技術は、高温ガラスを使用して微細加工のシリコン ピエゾ抵抗ひずみゲージをステンレス鋼のダイアフラムに溶着します。このアプローチは、簡潔で適切な方法で媒体適合性が得られると同時に、従来の微細加工センサの PN 接合を使用せずにきわめて安定したセンサを実現します。
この製品は、必要とする数量に関係なく、あらゆる OEM のお客様に最適です。標準の構成のままで、多くの用途に使用できます。カスタマイズを必要とされる場合は工場までお問い合わせください。 

特長

  • 一体材料によるステンレス鋼構造
  • 最大 10 kpsi (700 Bar) のレンジ
  • mV 出力または増幅出力
  • 卓越した精度
  • 広い動作温度範囲 
  • OEM およびエンド ユーザ
  • 一体材料による圧力ポート構造
  • O リングを使用しない構造
  • シリコン油を使用しない構成
  • 溶接を使用しない構造
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  産業用圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ

構成の特徴

  • 電気接続  ケーブル 10 フィート | ケーブル 2 フィート

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 5 | 10 – 30

ボディの特徴

  • ポートの材質  17-4PH

寸法

  • 六角幅 (平坦部)  22.2 mm [ .875 in ]

  • 製品高さ  33.02 mm [ 1.6 in ]

使用条件

  • 圧力 (bar) .344 | 6.89 | 7 | 17 | 17.23 | 34.47 | 68.94 | 70 | 344.73

  • 圧力 (psi) 5 | 100 | 101.52 | 246.56 | 250 | 500 | 1000 | 5000 | 10000

  • 使用温度範囲  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

動作/用途

  • 出力信号の詳細  0 – 100 mV | 1 – 5 V

  • 耐プレッシャ レンジ  2X 定格

  • 圧力精度  ±1% スパン

その他

  • センサ オプション  I2C アドレス | なし

  • ポート フィッティング  1/4 MBSPP | 1/4 MNPT | 1/8 MNPT

関連資料

データ シート/カタログ ページ