この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

本産業用圧力トランスデューサは、液体および気体圧力の測定に適しており、汚染水、蒸気、腐食性流体などの難条件媒体にも対応します。 トランスデューサの圧力キャビティは、17-4 PH ステンレススチールの固体片から機械切削されています。標準タイプには 1/4 NPT 管用ねじが付いており、漏れ止めされた全金属シーリング システムに組み込むことができます。圧力媒体にさらされる O リングや有機物がないため、耐久性に優れています。本自動車グレード圧力トランスデューサは、ステンレス鋼製気密圧力ポートと一体型電気コネクタを備え、最大 10,000 psi(700 bar)に対応します。M7100 産業用圧力トランスデューサは UL 認証を取得しており、サージ保護を含む最新の産業用 CE 要件を満たし、正極性および逆極性の両方に対して過電圧保護を備えています。

特長と利点

  • 一体構造ステンレス鋼設計 - O リングおよび溶接部なし
  • 気密型圧力ポート
  • ±0.25 % 精度
  • 水深 1 m 浸水に対応する防水性能 
  • 重機や屋外使用にも対応する堅牢性
  • オスとメスの圧力ポートが選択可能
グレー水平区切り線
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  産業用圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ

構成の特徴

  • 電気接続  Amp070 | ケーブル 10 m | ケーブル 10 フィート | ケーブル 1 m | ケーブル 2 m | ケーブル 2 フィート | ケーブル 4 フィート | ケーブル 5 m | コネクタ

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 4.75 – 5.25 | 8 – 32

ボディの特徴

  • ポートの材質  17-4PH | 銅、C12200

使用条件

  • 圧力 (bar) 10 | 14 | 20 | 30 | 35 | 50 | 70 | 100 | 200 | 350 | 500 | 700

  • 圧力 (psi) 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • 出力信号の詳細  .5 ~ 4.5 V Ratiometric | 1 – 5 V

  • 耐プレッシャ レンジ  2X 定格

  • 圧力精度  ±0.25% FSO

その他

  • センサ オプション  IP67 保護

  • ポート フィッティング  1/4 MNPT | 1/4 フレア ガスケット | 1/4 外径銅チューブ | 1/8 MNPT | 7/16-20 UNF オス Buna-N | 7/16-20 UNF メス、一体型バルブ付き | G1/4 BS5380 オス | G1/4 BS5380 メス | G1/4 DIN3852 ガスケット オス | M10x1 オス | M12x1.5 オス | M14x1.5 オス | R1/4 オス

関連資料

データ シート/カタログ ページ