この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

酸素濃度が低い場合、心臓や脳などの細胞機能に負担がかかる可能性があります。 手術後の回復など、医療現場における重大な状況においては危険を伴います。TE Connectivity (TE) の SpO2 光学コンポーネントは、酸素濃度検出において最高クラスの精度を提供します。27 年以上にわたって信頼性と専門性を培ってきた TE が、さまざまな波長オプションに対応可能なクラス最高水準の柔軟性を誇る SpO2 センサを開発しました。TE ではコンポーネントとセンサ パッケージ一式の両方を提供できることから、高水準の精度・耐久性・性能が必要とされるパルス オキシメータ用途における随一の選択肢となっています。EPM-4001 検出器アセンブリには、医療用途に特化して設計されたシリコン プラナ拡散型フォトダイオードが使用されています。優れた効率および応答速度を特徴とする製品です。EPM 4001 検出器アセンブリは、スペクトルに関してエミッタ アセンブリ ELM-4001・ELM-4002・ELM-4003 に適合しています。

 

特長

  • 低コスト
  • リード フレーム構造
  • 高速応答
  • 660nm エミッタに適合
  • 高効率
  • 透明エポキシ樹脂レンズ
  • コンパクトなパッケージ
  • 有効領域: 8.07 mm2

用途

  • パルス オキシメータ
  • フィンガ / イーヤ プローブ
  • 使い捨てストリップ型または蝶型
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フォト光センサのタイプ  フォト光検出器

  • センサ パッケージ  リード フレーム

寸法

  • 製品高さ  4.4 mm [ .173 in ]

  • 製品長さ (mm) 5.1

  • 製品幅  1.8 mm [ .07 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

関連資料

データ シート/カタログ ページ