この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

この加速度計は、15 kHz を超える周波数までの平坦な帯域特性を備え、40 kHz を超える共振周波数に対応します。 モデル 7204A は ±10 ~ ±500 g のレンジが用意されており、動作温度範囲は最大で +130°C です。このユニットは密閉シール済みで、標準的な取り付けねじに対応した一般的なスルー ホールによる取り付け方式を特徴としています。電気的接続部として、3 ピンの一体型コネクタを備えています。

特長

  • ±10 g ~ ±500 g のダイナミック レンジ
  • 最大 15 kHz の広い帯域幅
  • 絶縁と内部シールドを備えた筐体
  • 密閉シール済み
  • 環状せん断モード
  • スルー ホール取り付け
  • 安定した温度反応
  • 3 ピン コネクタ
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  プラグ アンド プレイ

  • 加速度計タイプ  IEPE

  • 振動センサの製品タイプ  圧電加速度計

構成の特徴

  • 電気接続  Connector 3 Pin

電気的特性

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 18 – 30

  • 駆動電流 (mA) 2 – 20

  • フル スケール電圧出力 (VDC) ±5

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) 1 ~ 6000

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  ステンレス鋼

  • 製品重量  23 g [ .805 oz ]

  • 検知軸数  単軸

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  ねじ取り付け

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 130 °C [ -67 – 266 °F ]

動作/用途

  • 出力電流のタイプ  AC

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±1

  • 加速レンジ (±) (g) 50

  • 感度 (mV/g) 100

関連資料

データ シート/カタログ ページ