この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

この加速度計は高周波振動および衝撃測定向けに設計されています。安定性に優れたピエゾセラミック結晶を環状せん断モードで利用し、最大 10 kHz の広い帯域幅で動作します。 モデル 7101A は密閉シール済みのチタン ハウジングを備え、一般的なスルー ホールによるマウント構成を採用しています。標準動作温度範囲は -55°C ~ +125°C です。

特長

  • ±50 g ~ ±1000 g のダイナミック レンジ
  • 最大 10 kHz の広い帯域幅
  • 溶接構造、チタン
  • 密閉シール済み
  • 環状せん断モード
  • 安定した温度反応
  • 小型、スルー ホール取り付け
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  プラグ アンド プレイ

  • 加速度計タイプ  IEPE

  • 振動センサの製品タイプ  圧電加速度計

構成の特徴

  • 電気接続  M3 同軸コネクタ

電気的特性

  • 駆動電流 (mA) 2 – 10

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 18 – 30

  • フル スケール電圧出力 (VDC) ±5

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) 0.5-10000

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  チタン

  • 製品重量  4 g [ .14 oz ]

  • 検知軸数  単軸

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  ねじ取り付け

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

動作/用途

  • 出力電流のタイプ  AC

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±1

  • 加速レンジ (±) (g) 50 | 500 | 1000

  • 感度 (mV/g) 5 | 10 | 100

関連資料

データ シート/カタログ ページ