この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

モデル 53AF 加速度計には機械的なオーバーロード防止機構が付いており、過酷な用途における高い衝撃からデバイスを保護します。 ±50 g ~ ±2000 g のレンジと最大 5000 Hz の周波数応答を持つこのセンサは、試験車両の取り付けにくい場所にも容易に取り付けることができます。 

特長

  • ±50 g ~ ±2000 g のダイナミック レンジ
  • 2 ~ 10 Vdc で励起
  • -20 ~ +85°C の動作温度範囲
  • ±50 mV のゼロ測定量出力
  • ガス減衰
  • 機械的なオーバーロード防止機構
  • ねじ取り付け可能
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  プラグ アンド プレイ

  • 加速度計タイプ  MEMS DC

  • 振動センサの製品タイプ  MEMS 加速度計

構成の特徴

  • 電気接続  一体型ケーブル

電気的特性

  • ゼロ加速度出力 (mV) ±50

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 2 – 10

  • フル スケール電圧出力 (VDC) ±.1

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) 0-1000 ~ 0-4500

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  アルマイト

  • 製品重量  3.5 g [ .122 oz ]

  • 検知軸数  3 軸

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  ねじ取り付け

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

動作/用途

  • 出力電流のタイプ  DC

業界スタンダード

  • IP 定格  IP65

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±1

  • 加速レンジ (±) (g) 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000

  • 感度 (mV/g) .15 | .4 | .9 | 2

関連資料

データ シート/カタログ ページ