製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
センサ パッケージ
プラグ アンド プレイ
-
加速度計タイプ
MEMS DC
-
振動センサの製品タイプ
MEMS 加速度計
電気的特性
-
駆動電圧範囲 (VDC)
2 – 10
-
ゼロ加速度出力 (mV)
±20
-
フル スケール電圧出力 (VDC)
±.15
信号特性
-
周波数応答 (Hz)
0-1500 | 0-2000 | 0-2700 | 0-600 ~ 0-1500
ボディの特徴
-
製品重量 (oz)
.175
-
一次製品の材料
アルマイト
-
検知軸数
単軸
使用条件
-
使用温度範囲
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
その他
-
非線形性 (FSO) (%)
±1
-
加速レンジ (±) (g)
250 | 500 | 1000
-
感度 (mV/g)
.15 | .3 | .6