この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • パワー メータのタイプ  デジタル メータ

  • ディスプレイのタイプ  LED

  • 精度 (%) ±.5

構成の特徴

  • 配線構成  三相 3 ワイヤ | 三相 4 ワイヤ | 単相

  • パネル カットアウトのサイズ  92 mm [ 3.622 in ]

電気的特性

  • 測定範囲  57.7-277 V L-N (100 ~ 480V L-L)

  • パワー メータの出力  Bacnet IP | Modbus | Modbus + 2 つのパルス | Modbus + パルス | Modbus IP | PROFIBUS

ボディの特徴

  • 製品重量 (kg) .35

  • 製品重量 (lb) .66 | 1.102

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  DIN パネル マウント

寸法

  • 製品高さ  96 mm [ 3.78 in ]

  • 製品深さ  61 mm [ 2.4 in ]

  • 製品幅  96 mm [ 3.78 in ]

動作/用途

  • 動作周波数範囲 (Hz) 44 – 66

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

関連資料

データ シート/カタログ ページ