製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
パワー メータのタイプ
プロジェクタ
-
ディスプレイのタイプ
なし
構成の特徴
-
配線構成
三相 3 ワイヤ
-
パネル カットアウトのサイズ
なし mm [ なし in ]
電気的特性
-
測定範囲
100 ~ 120V AC L-L | 173 ~ 240V AC L-L | 380 ~ 480V AC L-L
-
パワー メータの出力
リレー
ボディの特徴
-
製品重量 (kg)
.065 | .125
-
製品重量 (lb)
.143 | .276
寸法
-
製品高さ (mm)
17.6 | 52
-
製品高さ (in)
.69 | 2.05
-
製品深さ (mm)
64 | 65
-
製品深さ (in)
2.52 | 2.56
-
製品幅
90 mm [ 3.54 in ]