この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • パワー メータのタイプ  プロジェクタ

  • ディスプレイのタイプ  なし

構成の特徴

  • 配線構成  単相

  • パネル カットアウトのサイズ  なし mm [ なし in ]

電気的特性

  • 測定範囲  100 ~ 139V AC L-N (173 ~ 240V L-L) | 161 ~ 500V AC L-N (280 ~ 860V L-L) | 220 ~ 277V AC L-N (380 ~ 480V L-L) | 57.7 ~ 69.3V AC L-N (100 ~ 120V L-L)

  • パワー メータの出力  リレー

ボディの特徴

  • 製品重量  .125 kg [ .276 lb ]

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  DIN レール

寸法

  • 製品高さ  52 mm [ 2.05 in ]

  • 製品深さ  65 mm [ 2.56 in ]

  • 製品幅  90 mm [ 3.54 in ]

動作/用途

  • 動作周波数範囲 (Hz) 50 – 60

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

関連資料

製品規格